TPS22966EVM-007

TPS22966EVM-007

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS22966EVM allows the user to apply an input voltage of (0.8 V-5.5 V) to each of two inputs under different loading conditions (0-6 A). Each switch is independently controlled by an on/off input (ON1, ON2), which is capable of interfacing directly with lowvoltage GPIO control signals. Output, Input and Switching waveforms can be monitored on the EVM.

Funciones
  • Input voltage range: 0.8 V to 5.5 V
  • 6-A maximum continuous switch current per channel
  • Adjustable slew-rate control
  • 260-Ω on-chip load resistor is added for quick output discharge (QOD)
Interruptores de carga
TPS22966 — Interruptor de carga de 2 canales, 5.5 V, 6 A, 16 mΩ, con tiempo de elevación ajustable y descarga d TPS22966-Q1 — Interruptor automotriz de carga de 2 canales, 5.5 V, 16 mΩ, con tiempo de elevación ajustable y desc
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS22966EVM-007 — Módulo de evaluación TPS22966-007

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS22966EVM-007 — Módulo de evaluación TPS22966-007
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
* EVM User's guide Using the TPS22966EVM-007 (Rev. A) 5/03/2013
Certificado TPS22966EVM-007 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos