TPS22967EVM-023

TPS22967EVM-023

Haga su pedido ahora

Información general

The Texas Instruments TPS22967EVM-023 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS22967 Ultra-Low rON, 4-A Load Switch with Controlled Turn On. The EVM allows the user to apply an input voltage (0.8 V to 5.5 V) under different load. Output, Input and Switching waveforms can be monitored on the EVM.

Funciones
  • Input voltage range: 0.8 V to 5.5 V
  • Enables Use of 1.2 V/1.8 V/2.5 V/3.3 V Logic
  • Input current range: 0 A to 4 A
  • Configurable rise time
  • Quick Output Discharge (QOD)
Interruptores de carga
TPS22967 — Interruptor de carga de 5.5 V, 4 A, 22 mΩ, con tiempo de elevación ajustable y descarga de salida
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS22967EVM-023 — TPS22967EVM-023 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS22967EVM-023 — TPS22967EVM-023 Evaluation Module
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
* EVM User's guide Using the TPS22967EVM-023 15/08/2013
Certificado TPS22967EVM-023 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos