TPS22968EVM-007

TPS22968EVM-007

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS22968 device is a dual switch ultra low Ron device with an operating voltage range of 0.8 V to 5.5 V, Each switch is capable of handling continuous currents of 4 A. The TPS22968 device is demonstrated using the TPS22968EVM-007 module. The Dual Load Switch device can be configured in either a dual switch configuration or a parallel switch configuration using the TPS22968EVM-007.

Funciones
  • Input voltage range: 0.8 V to 5.5 V
  • VBIAS voltage range: 2.5 V to 5.5 V
  • Input current range: 0 A to 4 A
  • External capacitors for configurable rise time
  • EVM configurable for single or parallel switch configurations
  • Access to the VIN, VOUT and ON pins
  • VIN and VOUT sense pins to measure the voltage drop from VIN to VOUT and calculate the resistance
Interruptores de carga
TPS22968 — Interruptor de carga de 2 canales, 5.5 V, 4 A, 25 mΩ, con tiempo de elevación ajustable y descarga d
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS22968EVM-007 — TPS22968EVM-007 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS22968EVM-007 — TPS22968EVM-007 Evaluation Module
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS22968EVM-007 Dual 4A Load Switch 17/01/2014
Certificado TPS22968EVM-007 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Nota sobre la aplicación Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) 11/10/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos