TPS22968Q1EVM

TPS22968Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS22968Q1 device is a dual switch ultra low Ron device with an operating voltage range of 0.8 to 5.5V. Each switch is capable of handling continuous currents of 4A. The TPS22968-Q1 device is demonstrated using the TPS22968Q1EVM module. The Dual Load Switch device can be configured in either a dual switch configuration or a parallel switch configuration using the TPS22968Q1EVM.

Funciones
  • External capacitors for configurable rise time
  • Connection points to VIN, VOUT, VBIAS, ON pins as well as SENSE connections for accurate measurement of VIN and VOUT voltages
  • High current connection terminals available for 4A maximum continuous switch current operation
  • VIN input voltage range: 0.8 V to 5.5 V
  • 6VBIAS voltage range: 2.5 V to 5.5 V
Interruptores de carga
TPS22968-Q1 — Interruptor automotriz de carga de 2 canales, 5.5 V, 4 A, 27 mΩ, con tiempo de elevación ajustable y
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS22968Q1EVM — Módulo de evaluación de interruptor automotriz de carga de canal doble de 4 A TPS22968-Q1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS22968Q1EVM — Módulo de evaluación de interruptor automotriz de carga de canal doble de 4 A TPS22968-Q1
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
* EVM User's guide TPS22968/68N-Q1 Dual-Channel 5.5-V 4-A 27-mΩ Load Switch EVM User's Guide (Rev. A) 13/11/2015
Certificado TPS22968Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos