TPS22970EVM

TPS22970EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS22970 es un circuito ensamblado y probado para evaluar los interruptores de carga TPS22970. El TPS22970EVM permite al usuario aplicar diferentes tensiones de entrada (0.65-V a 3.6-V) bajo diferentes condiciones de carga (0-A a 4-A) al TPS22970. El EVM permite supervisar las formas de onda de salida, entrada y conmutación.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de VIN: De 0.65 V a 3.6 V
  • El EVM permite el acceso a los pines VIN, VOUT, PG, GND y ON del dispositivo interruptor de carga TPS22970
  • Condensadores CIN y COUT integrados
  • Funcionamiento con corriente continua máxima de 4 A
Interruptores de carga
TPS22970 — Interruptor de carga de 3.6 V, 4 A, 4.7 mΩ con descarga de salida
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS22970EVM — TPS22970 3.6V, 4A, 5.3mΩ On-Resistance Load Switch Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS22970EVM — TPS22970 3.6V, 4A, 5.3mΩ On-Resistance Load Switch Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS22970 Load Switch Evaluation Module 30/11/2016
Certificado TPS22970EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos