TPS22975EVM

TPS22975EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS22975 es un circuito completamente ensamblado y probado para evaluar los interruptores de carga TPS22975 y TPS22975N. El TPS22975EVM permite al usuario aplicar diferentes tensiones de entrada (0.6 V a 5.7 V) bajo diferentes condiciones de carga (0 A a 6 A) al TPS22975/TPS22975N. El EVM permite supervisar las formas de onda de salida, entrada y conmutación.

Funciones
  • Incluye TPS22975 y TPS22975N
  • Rango de tensión de entrada: De 0.6 V a 5.7 V
  • Rango de corrientes de entrada: 0 A a 6 A
  • Acceso a pines VIN, VOUT, VBIAS y ON
  • Conexiones de detección de VIN y VOUT para medir VIN, VOUT o RON
Interruptores de carga
TPS22975 — Interruptor de carga de 5.7 V, 6 A, 16 mΩ, con tiempo de elevación ajustable, descarga de salida opc
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS22975EVM — TPS22975 5.7V, 6A, 16mΩ On-Resistance Load Switch Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS22975EVM — TPS22975 5.7V, 6A, 16mΩ On-Resistance Load Switch Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS22975 Load Switch Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 10/06/2016
Certificado TPS22975EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos