TPS22976AEVM

TPS22976AEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS22976AEVM es un circuito ensamblado y probado para evaluar los interruptores de carga TPS22976A. El módulo de evaluación (EVM) permite al usuario aplicar diferentes tensiones de entrada (0.6 V a 5.7 V) en diferentes condiciones de carga (0 A a 6 A) al dispositivo TPS22976A. El EVM permite supervisar las formas de onda de salida, entrada y conmutación.

Funciones
  • Puntos de conexión a los pines VIN, VOUT, VBIAS y ON, así como conexiones de DETECCIÓN para una medición precisa de las tensiones VIN y VOUT
  • Rango de tensión de entrada de VIN: 0.6 V a 5.7 V
  • Funcionamiento con corriente de interruptor continua máxima de 6 A
  • Condensadores CIN y COUT integrados
Interruptores de carga
TPS22976 — Interruptor de carga de 2 canales, 5.7 V, 6 A, 14 mΩ, con tiempo de elevación ajustable y descarga d
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS22976AEVM — Módulo de evaluación de interruptor de carga de canal doble TPS22976A

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS22976AEVM — Módulo de evaluación de interruptor de carga de canal doble TPS22976A
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
* EVM User's guide TPS22976A Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 8/09/2020
Certificado TPS22976AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 10/09/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos