TPS22976EVM

TPS22976EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS22976 es un circuito ensamblado y probado para evaluar los interruptores de carga TPS22976. El EVM permite al usuario aplicar diferentes tensiones de entrada (de 0.6 V a 5.7 V) bajo diferentes condiciones de carga (de 0 A a 6 A) al TPS22976. Parámetros como en resistencia, el tiempo de ascenso y la resistencia pull-down de salida se pueden evaluar de forma fácil y precisa.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada: De 0.6 V a 5.7 V
  • Rango de corrientes de entrada: 0 A a 6 A
  • Acceso a pines VIN, VOUT, VBIAS y ON
  • Conexiones de detección de VIN y VOUT para medir VIN, VOUT o RON
Interruptores de carga
TPS22976 — Interruptor de carga de 2 canales, 5.7 V, 6 A, 14 mΩ, con tiempo de elevación ajustable y descarga d
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS22976EVM — TPS22976 5.7V, 6A, 14mΩ On-Resistance Dual-Channel Load Switch Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS22976EVM — TPS22976 5.7V, 6A, 14mΩ On-Resistance Dual-Channel Load Switch Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS22976 Evaluation Module User's Guide 13/04/2016
Certificado TPS22976EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos