TPS22986EVM

TPS22986EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS22986 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS22986 Supply Selection IC. The TPS22986 selects a 3.3-V input from two available supplies and connects the chosen input to two outputs, OUTA and OUTB. If a 3.3-V supply is not present, the outputs become high impedance. The TPS22986 has two modes of operation, Normal and Control. The EVM contains one TPS22986 IC.

Funciones
  • Input voltage range: 2.8-V to 19.8-V (Auto Selects 3.3 V Supply)
  • 10-mA Low Power Switch
  • 500-mA High Power Switch
  • Reverse Current Blocking From OUT to VDD
Interruptores de carga
TPS22986 — Multiplexor de alimentación para cable Thunderbolt™ (también compatible con Thunderbolt 2)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS22986EVM — TPS22986EVM - Supply Selection IC Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS22986EVM — TPS22986EVM - Supply Selection IC Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS22986EVM User’s Guide 9/01/2013
Certificado TPS22986EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos