TPS22990EVM

TPS22990EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS22990 es un circuito ensamblado y probado para evaluar los interruptores de carga TPS22990. El TPS22990EVM permite al usuario aplicar diferentes tensiones de entrada (de 0.8 V a 5.5 V) bajo diferentes condiciones de carga (de 0 A a 10 A) al TPS22990. Parámetros como en resistencia, el tiempo de ascenso y la resistencia desplegable de salida se evalúan de forma fácil y precisa.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada: 0.8 V a 5.5 V
  • Rango de corrientes de entrada: De 0 A a 10 A
  • Acceso a pines VIN, VOUT, VBIAS, ON y PG
  • Conexiones de detección de VIN y VOUT para medir VIN, VOUT o RON
  • La señal de buena potencia (PG) se puede supervisar a través del punto de prueba
Interruptores de carga
TPS22990 — Interruptor de carga de 5.5 V, 10 A, 3.9 mΩ, con tiempo de elevación ajustable, buena potencia y des
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS22990EVM — TPS22990 5.5V, 10A, 3.9mΩ On-Resistance Load Switch Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS22990EVM — TPS22990 5.5V, 10A, 3.9mΩ On-Resistance Load Switch Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS22990 Load Switch Evaluation Module User's Guide 8/06/2016
Certificado TPS22990EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos