TPS22991EVM

TPS22991EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS22991EVM es una placa de circuito impreso (PCB) que contiene el dispositivo de interruptor de carga TPS22991. Las conexiones VIN y VOUT al dispositivo y el enrutamiento del diseño de PCB son capaces de manejar altas corrientes continuas y proporcionan una vía de entrada y salida de baja resistencia del dispositivo bajo prueba. Las conexiones de punto de prueba permiten al usuario controlar el dispositivo con condiciones de prueba definidas por el usuario y realizar mediciones RON precisas.

Funciones
  • Rango de VIN: de 1 V a 5.5 V
  • IMÁX: 3 A
  • Condensadores CIN y COUT integrados
  • Tamaño de encapsulado compacto de 0.85 mm × 0.75 mm
Interruptores de carga
TPS22991 — Interruptor de carga de 5 V, 3 A y 25 mΩ con descarga de salida opcional
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS22991EVM — Módulo de evaluación TPS22991

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS22991EVM — Módulo de evaluación TPS22991
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
* EVM User's guide TPS22991 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 22/05/2024
Certificado TPS22991EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 30/05/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos