TPS22992EVM

TPS22992EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS22992EVM es un PCB de dos capas que contiene el dispositivo de interruptor de carga TPS22992. Las conexiones VIN y VOUT al dispositivo y el enrutamiento del diseño de PCB son capaces de manejar altas corrientes continuas y proporcionan una vía de entrada y salida de baja resistencia del dispositivo bajo prueba. Las conexiones de punto de prueba permiten al usuario del módulo de evaluación (EVM) controlar el dispositivo con condiciones de prueba definidas por el usuario y realizar mediciones RON precisas.

Funciones
  • Rango de tensión de VBIAS: 1.5 V a 5 V
  • Rango de tensión de entrada de VIN: 0.1 V a 5 V
  • Funcionamiento con corriente de interruptor continua máxima de 6 A
  • Baja resistencia de encendido (RON): 8.7 mΩ (típ.)
  • Velocidad de subida ajustable y descarga de salida
  • Apagado térmico
Interruptores de carga
TPS22992 — Interruptor de carga de 5.5 V, 6 A y 8.7 mΩ, con tiempo de elevación ajustable y descarga de salida
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS22992EVM — TPS22992 evaluation module for 5.5-V, 6-A load switch

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS22992EVM — TPS22992 evaluation module for 5.5-V, 6-A load switch
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
* EVM User's guide TPS22992 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 21/05/2021
Certificado TPS22992EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 3/06/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos