TPS22992SEVM

TPS22992SEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS22992S es una PCB de dos capas que contiene el dispositivo de conmutación de carga TPS22992S. Las conexiones VIN y VOUT al dispositivo y el enrutamiento del diseño de la PCB pueden manejar altas corrientes continuas y proporcionan una vía de entrada y salida de baja resistencia del dispositivo sometido a prueba. Los conectores de punto de prueba permiten al usuario del EVM controlar el dispositivo con condiciones de prueba definidas por el usuario y realizar mediciones precisas de RON.

Funciones
  • Rango de tensión de VBIAS: 1.5 V a 5 V
  • Rango de tensión de entrada VIN: 0.1 V a 5 V
  • Funcionamiento con corriente de interruptor continua máxima de 6 A
  • Baja resistencia de encendido (RON): 8.7 mΩ (típ.)
  • Velocidad de subida ajustable y descarga de salida
  • Protección contra cortocircuitos
Interruptores de carga
TPS22992 — Interruptor de carga de 5.5 V, 6 A y 8.7 mΩ, con tiempo de elevación ajustable y descarga de salida
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS22992SEVM — TPS22992S evaluation module for 5.5-V, 6-A current-limited load switch

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS22992SEVM — TPS22992S evaluation module for 5.5-V, 6-A current-limited load switch
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
* EVM User's guide TPS22992S Evaluation Module PDF | HTML 17/05/2021
Certificado TPS22992SEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 17/05/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos