TPS22995EVM

TPS22995EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS22995 es un circuito ensamblado y probado para evaluar los interruptores de carga TPS22995RZF y TPS22995RZG. El TPS22995EVM permite al usuario aplicar diferentes tensiones de entrada (0.4 V a 5.5 V) en diferentes condiciones de carga (0 A a 3.5 A) a los dispositivos TPS22995.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada VIN: 0.4 V a 5.5 V
  • Funcionamiento con corriente de interruptor continua máxima de 3.5 A
  • Baja resistencia de encendido (RON): 20 mΩ (típ.)
  • Descarga de salida rápida
  • Apagado térmico
Interruptores de carga
TPS22995 — Interruptor de carga con resistencia de encendido de 5.5 V, 3.5 A y 20 mΩ con tiempo de elevación aj
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS22995EVM — TPS22995 evaluation module for 5-V 20-mΩ 4-A load switch with adjustable rise time

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS22995EVM — TPS22995 evaluation module for 5-V 20-mΩ 4-A load switch with adjustable rise time
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
* EVM User's guide TPS22995 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 12/07/2022
Certificado TPS22995EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 18/05/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos