TPS22995HQ1EVM

TPS22995HQ1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS22995H-Q1 es un circuito ensamblado y probado para evaluar el interruptor de carga TPS22995H-Q1. El TPS22995HQ1EVM permite al usuario aplicar diferentes tensiones de entrada (0.8 V a 5.5 V) en diferentes condiciones de carga (0 A a 3 A) al dispositivo TPS22995H-Q1.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada VIN: 0.8 V a 5.5 V
  • Funcionamiento con corriente de interruptor continua máxima de 3 A
  • Baja resistencia de encendido (RON): 25 mΩ (típ.)
Interruptores de carga
TPS22995H-Q1 — Interruptor de carga de 5.5 V, 3 A, 19 mΩ con tiempo de elevación ajustable para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS22995HQ1EVM — TPS22995H-Q1 evaluation module for 5-V 25-mΩ 3-A load switch with humidity resistance

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS22995HQ1EVM — TPS22995H-Q1 evaluation module for 5-V 25-mΩ 3-A load switch with humidity resistance
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
* EVM User's guide TPS22995H-Q1 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 13/06/2022
Certificado TPS22995HQ1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 17/05/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos