TPS22996EVM

TPS22996EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS22996 es un circuito totalmente ensamblado y probado para evaluar el TPS22996. Interruptor de carga TPS22996 de 5.5 V, 4 A y 14 mΩ de dos canales con tiempo de ascenso ajustable. El módulo de evaluación (EVM) permite al usuario configurar el TPS22996 en toda su tensión y corriente nominal. El EVM permite supervisar las formas de onda de salida, entrada y conmutación.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de VIN: De 0.6 V a VBIAS
  • Rango de tensión de entrada de VBIAS: 2.5 V a 5.5 V
  • Acceso a los pines VIN, VOUT, ON, VBIAS y GND del dispositivo interruptor de carga TPS22996
  • Resistencias ON integradas para ajustar la velocidad de respuesta de VOUT
  • Corriente continua máxima de 4 A por canal
Interruptores de carga
TPS22996 — Interruptor de carga con carga resistente de 2 canales, 5.5 V, 4 A, 14 mΩ con tiempo de ascenso a TPS22996H-Q1 — Interruptor de carga de 2 canales de 5.5 V, 4 A y 14 mΩ para automoción con tiempo de elevación ajus
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS22996EVM — TPS22996 evaluation module for the 5.5V, 4A, 18mΩ 2-ch load switch with adjustable rise time

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS22996EVM — TPS22996 evaluation module for the 5.5V, 4A, 18mΩ 2-ch load switch with adjustable rise time
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
* EVM User's guide TPS22996, TPS22996H-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 22/03/2024
Certificado TPS22996EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 12/12/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos