TPS22997EVM

TPS22997EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS22997EVM es un PCB de dos capas que contiene el dispositivo de interruptor de carga TPS22997. Las conexiones VIN y VOUT al dispositivo y el enrutamiento del diseño de PCB son capaces de manejar altas corrientes continuas y proporcionan una vía de entrada y salida de baja resistencia del dispositivo bajo prueba. Los conectores de punto de prueba permiten al usuario del EVM controlar el dispositivo con condiciones de prueba definidas por el usuario y realizar mediciones precisas de RON.

Funciones
  • Rango de voltaje de VBIAS de 1.5 V a 5.5 V
  • Rango de tensión de entrada VIN: 0.1 V a 5.5 V
  • Funcionamiento con corriente de interruptor continua máxima de 10 A
  • Baja resistencia en estado encendido (RON) de 4 mΩ (typ)
  • Velocidad de subida ajustable y descarga rápida fija
  • Apagado térmico
Interruptores de carga
TPS22997 — Interruptor de carga con resistencia de encendido de 5.5 V, 10 A y 4 mΩ con buena potencia
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS22997EVM — TPS22997 evaluation board for 5.5-V 10-A load switch

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS22997EVM — TPS22997 evaluation board for 5.5-V 10-A load switch
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
* EVM User's guide TPS22997 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 15/12/2022
Certificado TPS22997EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 20/09/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos