TPS22999EVM

TPS22999EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS22999 es un circuito totalmente ensamblado y probado para evaluar el TPS22999. El TPS22999 es un interruptor de carga de encendido rápido de 4.5 V, 7.5 mΩ, 1.5 A con corriente de irrupción limitada. El módulo de evaluación (EVM) permite al usuario configurar el TPS22999 en toda su tensión y corriente nominal. El EVM permite supervisar las formas de onda de salida, entrada y conmutación.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de VIN: 0.1 V a Vbias 1-V.
  • Rango de tensión de entrada de VBIAS: 2.3 V a 5.5 V
  • Condensadores CIN y COUT integrados con placas de apoyo para capacitancia adicional opcional.
  • Acceso a los pines VIN, VOUT, EN, VBIAS, PG y GND del interruptor de carga TPS22999.
Interruptores de carga
TPS22999 — Interruptor de carga de encendido rápido de 4.5 V, 1.5 A y 7.5 mΩ de resistencia con corriente de en
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS22999EVM — TPS22999 evaluation module for 4.5-V, 1.5-A, 7.5-mΩ on-resistance fast turn-on load switch

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS22999EVM — TPS22999 evaluation module for 4.5-V, 1.5-A, 7.5-mΩ on-resistance fast turn-on load switch
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
* EVM User's guide TPS22999 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 6/11/2023
Certificado TPS22999EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 16/06/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos