TPS23523EVM-863

TPS23523EVM-863

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación TPS23523 (TPS23523EVM-863) contiene circuitos de evaluación y referencia para el TPS23523, que es un controlador Oring e intercambio en caliente de lado bajo destinado a aplicaciones de telecomunicaciones.

Funciones
  • Control de corriente de irrupción
  • Protección contra cortocircuitos de salida de intercambio en caliente
  • Protección contra baja tensión y sobretensión
  • Soporte para sobretensiones por rayo

  • Cable plano A9BAA-1008E-ND
  • Adaptador USB SM-USB-DIG

Aisladores I2C
ISO1541 — Reloj unidireccional aislado de 2.5 kVrms y aislador bidireccional I2C

 

Controladores de intercambio en caliente
TPS23523 — Controlador de intercambio en caliente de –10 V a –80 V con límite de corriente doble, ORing simple

 

Monitores de potencia digitales
INA226 — Monitor de corriente/tensión/potencia de salida I2C ultrapreciso de 36 V y 16 bits con alerta
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS23523EVM-863 — TPS23523 Evaluation Module for High Powered Negative Voltage Applications

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS23523EVM-863 — TPS23523 Evaluation Module for High Powered Negative Voltage Applications
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
* EVM User's guide TPS23523EVM-863 Evaluation Module 4/12/2017
Certificado TPS23523EVM-863 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos