TPS2372-3EVM-757

TPS2372-3EVM-757

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación TPS2372-3EVM-757 contiene circuitos de diseño y referencia para el TPS2372, un controlador PD PoE IEEE802.3bt de tipo 3, adecuado para aplicaciones de iluminación PD PoE de alta potencia.

¿Necesita un controlador de equipos de fuente de alimentación (PSE) preparado para IEEE802.3bt? Eche un vistazo a TPS23881.

Funciones
  • PD PoE conforme con la norma IEEE802.3bt
  • Señal automática de mantenimiento de potencia (MPS)
  • Retraso de irrupción
  • Clase automática
Controladores LED de iluminación
LM3409HV — Controlador reductor PFET de 75 V para unidades LED de alta potencia

 

Dispositivos alimentados
TPS2372 — Interfaz PD IEEE 802.3bt de PoE de alta potencia con MPS automático y clase automática
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante

El TPS2372-3EVM-757 es un prototipo de módulo de evaluación y está disponible en cantidades limitadas.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS2372-3EVM-757 — TPS2372-3 IEEE802.3bt Type 3 PoE PD Evaluation Module for Lighting Applications

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS2372-3EVM-757 — TPS2372-3 IEEE802.3bt Type 3 PoE PD Evaluation Module for Lighting Applications
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS2372-3EVM-757 Evaluation Module 22/12/2017
Certificado TPS2372-3EVM-757 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Nota sobre la aplicación Beyond BT High-Power PoE Solution using the TPS23880 and TPS2372-4 17/04/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos