TPS23731EVM-095

TPS23731EVM-095

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación TPS23731 (TPS23731EVM-095) contiene circuitos de evaluación y referencia para el TPS23731, que es un controlador IEEE802.3bt de tipo 3 clase 4 PoE PD adecuado para aplicaciones PoE PD Clase 4 (25.5W).

Funciones
  • PoE PD compatible con IEEE802.3bt tipo 3 clase 4
  • Controlador PWM integrado para configuración de retorno
  • Trama de frecuencias para reducir las interferencias electromagnéticas
  • Control de arranque suave con arranque avanzado y protección contra sobrecarga en modo hiccup
  • Desconexión suave
Dispositivos alimentados
TPS23731 — PD de PoE IEEE 802.3bt, tipo 3, clase 1-4, con controlador CC-CC sin retorno de opto
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS23731EVM-095 — TPS23731 IEEE802.3bt type 3 Class 4 PoE PD applications evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS23731EVM-095 — TPS23731 IEEE802.3bt type 3 Class 4 PoE PD applications evaluation module
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
* EVM User's guide TPS23731EVM-095 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2/08/2023
Certificado TPS23731EVM-095 EU RoHs Declaration of Conformity (DoC) 13/11/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos