TPS23751EVM-104

TPS23751EVM-104

Haga su pedido ahora

Información general

TPS23751EVM-104 contains evaluation and reference circuitry for the TPS23751, which is a Class 4 (25.5W) PoE PD + PWM Controller. The TPS23751 is targeted at flyback only applications and is compliant with the IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE) standard. This EVM contains input & output power connectors as well as an array of on board test points for circuit evaluation.

Funciones
  • Powers up to 25.5 W PDs
  • Robust 100 V, 0.5 ohm hotswap MOSFET
  • High efficiency and Eco-mode™
  • Synchronous rectifier disable signal
  • PowerPad™ TSSOP packages
  • IEEE 802.3at classification with status flag
  • Complete PoE interface plus DC/DC controller
  • Adapter ORing support
  • Programmable frequency
Dispositivos alimentados
TPS23751 — Interfaz de PoE IEEE 802.3at con controlador CC-CC de retorno
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS23751EVM-104 — TPS23751 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS23751EVM-104 — TPS23751 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS23751EVM-104 EVM: Evaluation Module for TPS23751 (Rev. A) 2/11/2012
Certificado TPS23751EVM-104 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos