TPS23752EVM-145

TPS23752EVM-145

Haga su pedido ahora

Información general

The Texas Instruments TPS23752EVM-145 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS23752 IEEE 802.3at PoE Interface and Green-mode DC/DC Controller. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features.

Funciones
  • Ethernet Alliance certified for receiving Class 4 power
  • Power over Ethernet (PoE) powered device and DC/DC controller with ECO mode technology and sleep mode
  • Powers up to 25.5 W PDs
  • Robust 100 V, 0.5 ohm hotswap MOSFET
  • High efficiency and Eco-mode
  • Synchronous rectifier disable signal
  • PowerPadTM TSSOP packages
  • IEEE 802.3at classification with status flag
  • Complete PoE interface plus DC/DC controller
  • Adapter ORing support
  • Programmable frequency
  • TPS23752 supports ultra-low power sleep modes
Dispositivos alimentados
TPS23752 — Interfaz de PoE IEEE 802.3at con controlador CC-CC de retorno y función de modo de suspensión
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS23752EVM-145 — TPS23752 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS23752EVM-145 — TPS23752 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS23752EVM-145 EVM: Evaluation Module for TPS23752 28/07/2012
Certificado TPS23752EVM-145 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos