TPS23753AEVM-004

TPS23753AEVM-004

Haga su pedido ahora

Información general

TPS23753AEVM-004 contains evaluation and reference circuitry for the TPS23753A, which is a Class 3 PoE PD + PWM Controller. It contains input and output power connectors and an array of onboard test points for circuit evaluation. The TPS23753AEVM-003 (5-V output) and TPS23753AEVM-005 (12-V output) can be configured with simple bill of materials (BOM) changes.

Funciones
  • Efficient, general market design
  • Simple gate drive, synchronous rectified secondary
  • 10-W output power from power over Ethernet (PoE), 48-V or 24-V adapter and 6-W output power from a 12-V adapter
  • 5-V or 12-V output voltage with simple BOM changes
Dispositivos alimentados
TPS23753 — Interfaz de PoE IEEE 802.3-2005 y convertidor y controlador aislado TPS23753A — Interfaz de PoE IEEE 802.3-2005 y controlador de convertidor aislado con paso a través de ESD mejora

 

MOSFET
CSD17510Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 5.2 mOhm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS23753AEVM-004 — Módulo de evaluación de contr. PS, contr. PD compatible con IEEE 802.3-2005, 10 W, salida de 3.3 V TPS23753AEVM-004

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS23753AEVM-004 — Módulo de evaluación de contr. PS, contr. PD compatible con IEEE 802.3-2005, 10 W, salida de 3.3 V TPS23753AEVM-004
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
* EVM User's guide TPS23753AEVM-004: Evaluation Module for TPS23753A.. (Rev. F) 7/03/2016
Certificado TPS23753AEVM-004 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos