TPS23754EVM-420

TPS23754EVM-420

Haga su pedido ahora

Información general

TPS23754EVM-420 contains evaluation and reference circuitry for the TPS23754, which is a Class 4 (25.5 W) PoE PD + PWM Controller. The TPS23754 is targeted at wide Vin aplications (24 V - 60 V) in isolated converter topologies and is compliant with the IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE) standard. This synchronous flyback EVM contains input and output power connectors and an array of on board test points for circuit evaluation. An active clamp forward, 12-V, 30-W EVM (TPS23754EVM-383) is also available.

Funciones
  • Efficient, general market design
  • Self driven, synchronous rectified secondary
  • 25-W output power from power over ethernet (PoE), 30-W output power from a 48-V adapter
  • Operates from either PoE or external adaptors (24 and 48 V)
  • 5-V output voltage
Dispositivos alimentados
TPS23754 — Interfaz de PoE IEEE 802.3at, alta eficiencia y controlador CC/CC TPS23754-1 — Interfaz de PoE IEEE 802.3at y controlador convertidor aislado

 

MOSFET
CSD17501Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 2.9 mOhm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS23754EVM-420 — 20-57V Vin, 5V Vout High Power Evaluation Module for TPS23754

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS23754EVM-420 — 20-57V Vin, 5V Vout High Power Evaluation Module for TPS23754
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
* EVM User's guide TPS23754EVM-420 EVM: Evaluation Module for TPS 17/04/2009
Certificado TPS23754EVM-420 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos