TPS23755EVM-894

TPS23755EVM-894

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación TPS23755 (TPS23755EVM-894) contiene circuitos de evaluación y referencia para el TPS23755, que es un controlador PoE PD IEEE802.3at Tipo 1 adecuado para aplicaciones PoE PD Tipo 1 (13 W).

Funciones
  • Certificación Ethernet Alliance para recibir alimentación de Clase 3
  • PoE PD compatible con IEEE802.3at de tipo 1
  • Regulación en el lado primario de 12 V, bajo costo, Flyback en CCM.
  • Velocidad de subida y oscilación de frecuencia programables para reducir la interferencia electromagnética
  • Control de prioridad del adaptador en el lado secundario con transición suave y FET primario integrado
Dispositivos alimentados
TPS23755 — PD de PoE IEEE 802.3at con controlador CC-CC de retorno sin opto
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS23755EVM-894 — TPS23755 Evaluation Module for IEEE802.3at Type 1 PoE PD Applications

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS23755EVM-894 — TPS23755 Evaluation Module for IEEE802.3at Type 1 PoE PD Applications
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
* EVM User's guide TPS23755EVM-894 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 14/12/2020
Certificado TPS23755EVM-894 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos