TPS23757EVM

TPS23757EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS23757EVM contains evaluation and reference circuitry for the TPS23757. The TPS23757 contains a powered device (PD) and a power supply controller supporting many high-efficiency topologies. The TPS23757EVM supports the IEEE 802.3at (draft) standard for a type 1 PD (equivalent to the 13W standard of IEEE 802.3-2008) and contains a power supply controller optimized for high-efficiency converter topologies. The TPS23757EVM is targeted at 11-W, synchronous flyback converter applications.

Funciones
  • Efficient, general market design
  • Self-driven, synchronous rectified secondary
  • 11-W output power from power-over-ethernet (POE) or from a 48-V adapter
  • Operates from either POE or external adapters (24 V, 48 V)
  • 5-V output voltage
  • NOTE: Only the 5-V version is orderable. The 5-V version can be converted to the 3.3-V version using few component changes, please see the User's Guide page 11 for the details
Dispositivos alimentados
TPS23757 — PD de PoE de clase 3 con controlador CC-CC de retorno/avance y compatibilidad con adaptador de 12 V-
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS23757EVM — 22-57 Vin, 5 Vout High Efficiency PoE Interface and DC/DC Controller Evaluation Module for TPS23757

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS23757EVM — 22-57 Vin, 5 Vout High Efficiency PoE Interface and DC/DC Controller Evaluation Module for TPS23757
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
* EVM User's guide TPS23757EVM: Evaluation Module for TPS23757 (Rev. B) 30/08/2010
Certificado TPS23757EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos