TPS2378EVM-105

TPS2378EVM-105

Haga su pedido ahora

Información general

The Texas Instruments TPS2378EVM-105 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS2378 IEEE 802.3at PoE High-Power PD Interface with AUX Control. The EVM is designed to look like the front end of any Power Over Ethernet (PoE) PD module. An RJ-45 connector is provided to connect directly to an Ethernet cable with a Power Sourcing Equipment (PSE) driving it on the other end. The EVM also accepts power applied using a stand-alone power supply.

Funciones
  • 100 V, 0.5 Ω Hotswap MOSFET
  • 15 kV/8 kV System-Level ESD Capability
  • DC/DC Converter Enable
  • PowerPad™ SO-8 Package
  • Adapter Priority Input
  • IEEE 802.3at type-2 hardware classification with status flag
Dispositivos alimentados
TPS2378 — Interfaz PD de alta potencia de PoE IEEE 802.3at con control AUX
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS2378EVM-105 — Evaluation Module for TPS2378 High Efficiency IEEE 802.3at PD Controller with Integrated DC/DC

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS2378EVM-105 — Evaluation Module for TPS2378 High Efficiency IEEE 802.3at PD Controller with Integrated DC/DC
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
* EVM User's guide TPS2378EVM-105 User's Guide 20/03/2012
Certificado TPS2378EVM-105 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos