La TPS23882B1EVM-035 es la tarjeta secundaria de 24 puertos (48 canales) para evaluar el TPS23881, que es un PSE de alimentación a través de Ethernet (PoE) de 4 pares, tipo 4 y 8 canales con resistencia de detección de 200 mΩ. Esta tarjeta secundaria proporciona circuitos de evaluación y referencia para el TPS23881 en aplicaciones con muchos puertos, como conmutadores para predios y sucursales y grabadoras de video en red.
Funciones
- Sistema PSE PoE de 24 puertos y ampliable a 48 puertos
- Sistema altamente flexible con interfaz gráfica de usuario GUI e interfaz host configurables
- Administración de potencia multipuerto
- Conformidad con IEEE 802.3bt
- Varias fuentes de alimentación
- Compatible con PD heredado