TPS2410EVM

Información general

The TPS2410EVM is an Evaluation module set up to wire-OR two power supplies for redundant power to a load using two TPS2410s and MOSFETs.

Funciones

A 5 V supply is used to power status LEDs. It is jumper selected to power VDD on the TPS2410 and the glitch circuit if the control voltage is less than 3.0 V. The status outputs turn on LEDs to give a visual condition of the system, fault, power good, and gate status. The Glitch maker, discussed in the test methods section of the user's guide, applies a 1 ohm load to the input supply for 100 us. This disruption allows the user to scope test points and observe system recovery. The RSET resistor is used to program the turn-off point of the TPS2410. The Filter compensates for system noise. The UV and OV cicuits set permissible limits for input operating voltage.

Controladores de diodo ideal y ORing
TPS2410 — Fuente N+1 iGate de 290 uA, 0.8 V a 16.5 V, IQ de 1.2 A y controlador de carril de alimentación ORin TPS2411 — Fuente N+1 iGate de 293 uA, 0.8 V a 16.5 V, IQ de 1.2 A y controlador de carril de alimentación ORin
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS2410EVM — TPS2410 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS2410EVM — TPS2410 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS2410EVM and TPS2411EVM User's Guide (Rev. B) 12/09/2019
Certificado TPS2410EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos