TPS2411EVM-096

TPS2411EVM-096

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS2411EVM-096 permite la evaluación de circuitos de referencia de los dispositivos controladores ORing TPS2411 de TI. Los dispositivos TPS2411 controlan un MOSFET de canal N externo en una aplicación ORing típica y se pueden utilizar para controlar dos MOSFET conectados consecutivos para admitir protección contra sobretensión y subtensión.

Funciones
  • Control ORing de doble canal de 0.8 V a 16.5 V
  • Admite la configuración ORing estándar y el funcionamiento inverso del MOSFET para el bloqueo bidireccional también
  • Corte de sobrevoltaje y subvoltaje programables
  • Los LED integrados proporcionan una indicación del estado de funcionamiento y las condiciones de fallo
Controladores de diodo ideal y ORing
TPS2411 — Fuente N+1 iGate de 293 uA, 0.8 V a 16.5 V, IQ de 1.2 A y controlador de carril de alimentación ORin
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS2411EVM-096 — TPS2411 ORing evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS2411EVM-096 — TPS2411 ORing evaluation module
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos