TPS2412EVM

Información general

The TPS2412EVM is an evaluation module set up to wire-OR two power supplies for redundant power to a load using two TPS2412s and MOSFETs.

Funciones

The 5 V supply is jumper selected to power VDD on the TPS2412s and the glitch circuit if the control voltage is less than 3.0 V. The Glitch maker, discussed in the test methods section of the User's Guide, applies a 1 ohm load to the input supply for 1 ms. This disruption allows the user to scope test points and observe system recovery. The Rset resistor is used to program the turn-off point of the TPS2411.

Controladores de diodo ideal y ORing
TPS2412 — Fuente N+1 iGate de 292 uA, 0.8 V a 16.5 V, IQ de 1.2 A y controlador de carril de alimentación ORin TPS2413 — Fuente N+1 iGate de 291 uA, 0.8 V a 16.5 V, IQ de 1.2 A y controlador de carril de alimentación ORin

 

MOSFET
CSD17501Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 2.9 mOhm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS2412EVM — TPS2412 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010011 — Diseño de referencia de arquitectura de fuente de alimentación de alta eficiencia para módulo de pro
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS2412EVM — TPS2412 Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010011 — Diseño de referencia de arquitectura de fuente de alimentación de alta eficiencia para módulo de pro
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
* EVM User's guide TPS2411EVM and TPS2413EVM User's Guide 2/01/2007
Certificado TPS2412EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos