TPS24710EVM-003

TPS24710EVM-003

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS24710EVM-003 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS24710 positive voltage power-limiting hot swap controller. The evaluation module is a 12-V, 25-A hot swap controller in latch off mode with an external MOSFET.

The TPS24710EVM-003 may also be used to evaluate the TPS24712 high efficiency power-limiting hot swap controller. Order the TPS24710EVM-003 and a TPS24712 sample part separately. Remove and replace the TPS24710 at U2 with the TPS24712. The difference between these parts is the polarity of the status outputs. For TPS24712, the status LEDs are off when true.

Funciones
  • +2.5V to +20V Operation
  • Programmable Power Limit for FET Protection
  • Programmable Fault Timer
  • High-side Drive for External NFET
  • Power Good Output - Open-Drain
  • 10-pin MSOP
Controladores de intercambio en caliente
TPS24710 — Controlador de intercambio en caliente de 2.5 V a 18 V con limitación de potencia con salida de fall TPS24712 — Controlador de intercambio en caliente de 2.5 V a 18 V con limitación de potencia con inicio suave
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS24710EVM-003 — Evaluation Module for Positive Voltage, Power-Limiting Hotswap Controller

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS24710EVM-003 — Evaluation Module for Positive Voltage, Power-Limiting Hotswap Controller
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
* EVM User's guide Using the TPS24700EVM, TPS24701EVM, TPS24710EVM and the TPS24711EVM (Rev. A) 10/09/2013
Certificado TPS24710EVM-003 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos