TPS24720EVM-001

TPS24720EVM-001

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS24720EVM-001 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS24720 positive voltage power-limiting hot swap Controller. The evaluation module is a 12-V, 25-A hot swap controller operating in latch off or re-try mode with an external MOSFET.

Funciones
  • +2.5V to +20V Operation
  • Programmable Power Limit for FET Protection
  • Programmable Fault Timer
  • Load Current Indicator Output
  • High-side Drive for External NFET
  • Power Good Output - Open-Drain
  • UV, OV Inputs
  • 16-pin QFN
Controladores de intercambio en caliente
TPS24720 — Controlador de intercambio en caliente de 2.5 V a 18 V con limitación de potencia y monitorización d
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS24720EVM-001 — Evaluation Module for TPS24720 Positive Voltage, Power-Limiting Hotswap Controller

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS24720EVM-001 — Evaluation Module for TPS24720 Positive Voltage, Power-Limiting Hotswap Controller
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
* EVM User's guide Using the TPS24720EVM (Rev. A) 10/09/2013
Certificado TPS24720EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos