TPS24740EVM-596

TPS24740EVM-596

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS24740EVM-596 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS24740 2.5-V to 18-V Positive Voltage Hot-Swap and ORing controller. The EVM is designed for ORing to multiple hot-swapped loads and contains header connectors for easy connection to external test and application circuitry.

Funciones
  1. Programmable SOA
  2. Programmable Reverse Blocking Threshold
  3. Independent Enable for Hotswap and Oring
  4. Order of Hotswap and Oring Controller are Interchangeable
Controladores de intercambio en caliente
TPS24740 — Controlador de intercambio en caliente de 2.5 V a 18 V con limitación de potencia y Oring con cierre TPS24741 — Controlador de intercambio en caliente de 2.5 V a 18 V con limitación de potencia y Oring con reinte TPS24742 — Controlador de intercambio en caliente de 2.5 V a 18 V con limitación de potencia y Oring TPS24772 — Controlador de intercambio en caliente de 2.5 V a 18 V con alto rendimiento
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS24740EVM-596 — TPS24740 EVM for ORing to Multiple Hotswap Loads

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS24740EVM-596 — TPS24740 EVM for ORing to Multiple Hotswap Loads
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
* EVM User's guide TPS24740EVM-596 Evaluation Module (Rev. A) 12/03/2015
Certificado TPS24740EVM-596 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos