TPS24742EVM-667

TPS24742EVM-667

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS24742EVM-667 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS24742 2.5-V to 18-V positive voltage hot-swap and ORing controller. The EVM is designed for hot swap to ORing applications  and contains header connectors for easy connection to external test and application circuitry.

Funciones
  • Programmable SOA
  • Programmable Reverse Blocking Threshold
  • Independent Enable for Hotswap and Oring
  • Order of Hotswap and Oring Controller are Interchangeable
Controladores de intercambio en caliente
TPS24740 — Controlador de intercambio en caliente de 2.5 V a 18 V con limitación de potencia y Oring con cierre TPS24741 — Controlador de intercambio en caliente de 2.5 V a 18 V con limitación de potencia y Oring con reinte TPS24742 — Controlador de intercambio en caliente de 2.5 V a 18 V con limitación de potencia y Oring
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS24742EVM-667 — TPS24742 Evaluation Module for Hotswap to ORing Applications

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS24742EVM-667 — TPS24742 Evaluation Module for Hotswap to ORing Applications
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
* EVM User's guide TPS24742EVM-667 Evaluation Module User's Guide 2/07/2015
Certificado TPS24742EVM-667 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos