TPS24750EVM-546

TPS24750EVM-546

Haga su pedido ahora

Información general

TPS24750EVM-546 features a highly sophisticated hot swap controller with integrated MOSFET with built in SOA protection. The EVM provides the user with convenient test points, connectors, and various indicators for full evaluation of the device. TPS24751 will automatically retry while TPS24750 will latch after a system fault.

Funciones
  • 10A integrated MOSFET hot swap controllers with either automatic retry (TPS24751) or latched fault (TPS24750)  versions.
  • 35A input/output screw type terminals.
  • Onboard fault and power good LED’s.
  • Linear output ramp (gate dV/dt control) option using jumper.
  • On board test point access for all device level pins.
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)
TPS24750 — eFuse de 0.01-12 A, 2.5 V a 18 V, 3 mΩ, con controlador para FET de bloqueo externo y cierre desacti
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS24750EVM-546 — Protector de intercambio en caliente integrado de 12 A con monitor de corriente

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS24750EVM-546 — Protector de intercambio en caliente integrado de 12 A con monitor de corriente
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
* EVM User's guide TPS2475X EVM User Guide 9/09/2013
Certificado TPS24750EVM-546 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos