TPS24772EVM-685

TPS24772EVM-685

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS24772EVM-685 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS24772 2.5V to 18V High Performance Hot-Swap controller. The EVM contains header connectors for easy connection to external test and application circuitry.

 

 

Funciones
  • 2.5V to 18V bus operation (30V abs max)
  • Programmable FET SOA protection
  • Dual fault timer (over-current/inrush)
  • Analog current monitor (1% @25mV)
  • Programmable current limit and fast trip protection settings
Controladores de intercambio en caliente
TPS24770 — Controlador de intercambio en caliente de 2.5 V a 18 V con alto rendimiento y monitorización de corr TPS24771 — Controlador de intercambio en caliente de 2.5 V a 18 V con alto rendimiento con monitor de corriente TPS24772 — Controlador de intercambio en caliente de 2.5 V a 18 V con alto rendimiento
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS24772EVM-685 — TPS24772 EVM for high performance hotswap applications

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS24772EVM-685 — TPS24772 EVM for high performance hotswap applications
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS24772EVM-685 Evaluation Module User's Guide 18/03/2015
* EVM User's guide TPS24740EVM-596 Evaluation Module (Rev. A) 12/03/2015
Certificado TPS24772EVM-685 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos