TPS2492EVM-003

TPS2492EVM-003

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS2492EVM-003 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS2492 positive high-voltage power-limiting hot swap controller with analog current monitor output. The TPS2492EVM-003 accepts a 1VDC to 48VDC input and delivers a 48VDC, 1-A maximum output with the latch off mode. The TPS2492EVM-003 can be configured for other operating voltage and current combinations. Timing capacitors, power limit and other settings may also be changed.

Funciones
  • +9V to +80V Operation
  • Programmable Power Limit for FET Protection
  • Programmable Current Limit for Load Protection
  • Programmable Fault Timer
  • Load Current Indicator Output
  • High-side Drive for External NFET
  • Power Good Output - Open-Drain
  • Enable, UV, OV Inputs
  • Latch Off After Fault
Controladores de intercambio en caliente
TPS2492 — Controlador de intercambio en caliente de 9 V a 80 V con limitación de potencia, cierre desactivado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS2492EVM-003 — Módulo de evaluación de controlador de intercambio en caliente para carriles de 48 V positivos TPS2492

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS2492EVM-003 — Módulo de evaluación de controlador de intercambio en caliente para carriles de 48 V positivos TPS2492
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
Certificado TPS2492EVM-003 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos