TPS2511EVM-141

TPS2511EVM-141

Haga su pedido ahora

Información general

The Texas Instruments TPS2511EVM-141 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS2511 USB Dedicated Charging Port Controller and Power Switch. The EVM charges devices without passing data to the host, so is not used as a data port.

Funciones
  • USB Format Battery Charger
  • Charges Many Manufacturers’ Products
Controladores USB-A
TPS2511 — Controlador de puerto de carga dedicado USB e interruptor de alimentación de 2.2 A TPS2511-Q1 — Controlador de puerto de carga dedicado USB de catálogo automotriz e interruptor de alimentación lim
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS2511EVM-141 — TPS2511 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS2511EVM-141 — TPS2511 Evaluation Module
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
* EVM User's guide Using the TPS2511EVM 4/05/2012
Certificado TPS2511EVM-141 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos