TPS25200EVM-618

TPS25200EVM-618

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS25200EVM-618 features an adjustable current limited power distribution switch with input overvoltage protection and output overvoltage clamp. The EVM provides the user with convenient test points, connectors, and various indicators for full evaluation of the TPS25200.

Funciones
  • Up to 2.8A adjustable current limited power switch with input OVP and output OVK.
  • Dual supply input terminals for push button switch for OVP testing.
  • Selectable output capacitance using jumpers.
  • On board test point access for all device level pins.
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)
TPS25200 — eFuse de 0.085-2.9 A, 2.5 V a 6.5 V, 60 mΩ, con bloqueo de corriente inversa cuando está desactivado TPS25200-Q1 — eFuse automotriz de 2.1-2.7 A, 2.5 V a 6.5 V, 67 mΩ, con bloqueo de corriente inversa cuando está de
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS25200EVM-618 — Interruptor de distribución de alimentación de corriente limitada ajustable con protección de sobretensión de entrada TPS25200EVM-618

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS25200EVM-618 — Interruptor de distribución de alimentación de corriente limitada ajustable con protección de sobretensión de entrada TPS25200EVM-618
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
* EVM User's guide TPS25200 EVM User's Guide (Rev. A) 18/04/2014
Certificado TPS25200EVM-618 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos