TPS25210EVM

TPS25210EVM

Haga su pedido ahora

Información general

La placa de evaluación del fusible electrónico TPS25210EVM permite la evaluación del circuito de referencia del fusible electrónico TPS25210 de Texas Instruments. El dispositivo TPS25210 es un fusible electrónico de 2.7 V a 5.7 V, 4 A con efecto de campo (FET) integrado de 31 mΩ con protección contra corriente inversa, protección de polaridad inversa de entrada, sobrecorriente, protección de corriente de irrupción, temporizador de supresión transitoria de sobrecorriente ajustable, baja tensión programable y protección de sobretensión.

Funciones
  • Funcionamiento de 2.7 V a 5.7 V (típico)
  • Limitación de corriente programable de 0.5 A a 4.44 A mediante puentes integrados
  • Temporizador de supresión de corriente transitoria programable
  • Control de velocidad de subida de salida, UVLO, limitación de corriente programables
  • Indicador LED de estado de alimentación correcta y defectuosa
  • Diodo TVS para protección transitoria de entrada, diodo Schottky integrado en la salida evita picos negativos durante fallos de sobrecorriente
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)
TPS2521 — eFuse de 4 A, 2.7 V a 5.7 V, 31 mΩ, con protección de polaridad inversa integrada
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS25210EVM — TPS25210 evaluation module for eFuse

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS25210EVM — TPS25210 evaluation module for eFuse
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
* EVM User's guide TPS25210EVM: Evaluation Module for TPS25210 eFuse PDF | HTML 31/03/2021
Certificado TPS25210EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 28/05/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos