TPS2540EVM-623

TPS2540EVM-623

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS2540EVM-623 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS254x USB Charging Port Power Switch and Controller.

Funciones
  • USB Charging Port Power Switch and Controller
  • Meets Battery Charging Specification BC1.2 for DCP and CDP
  • Meets Chinese Telecommunications Industry 2.0 Standard YD/T 1591-2009
  • Compatible with USB 2.0 and 3.0 Power Switch Requirements
  • Adjustable Current-limit, 230 mA – 2800 mA typical
  • Fast Over-current Response – 1.5 μS Typical
  • 73-mΩ High-Side MOSFET
  • 2.6-GHz Bandwidth USB 2.0 Data Switch
  • OUT Discharge through CTLx=000 (TPS2540/40A) or DSC (TPS2541/41A)
  • Longer Detach Detection Time (TPS2540A/41A) Supporting Additional Legacy Devices
  • Operating Range: 4.5 V to 5.5 V
Controladores USB-A
TPS2540 — Controlador de puerto de carga USB TPS2540A — Controlador de puerto de carga USB e interruptor de alimentación de 2.5 A TPS2541 — Controlador de puerto de carga USB con descarga de salida TPS2541A — Controlador de puerto de carga USB e interruptor de alimentación de 2.5 A con descarga de salida
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS2540EVM-623 — Evaluation Module for TPS2540 USB Charging Port Power Switch & Controller

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS2540EVM-623 — Evaluation Module for TPS2540 USB Charging Port Power Switch & Controller
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
* EVM User's guide TPS2540EVM-623: Evaluation Module for TPS2540/40A and TPS2541/41A (Rev. B) 10/08/2011
Certificado TPS2540EVM-623 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos