TPS2544EVM-064

TPS2544EVM-064

Haga su pedido ahora

Información general

The Texas Instruments TPS2544EVM-064 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS2544 USB Charging Port Power Switch and Controller. The EVM contains input and output connectors. Jumper controls are also provided to ease evaluation of device features.

Funciones
  • Compatible with USB 2.0 and 3.0 Power Switch Requirements
  • Adjustable Current Limit, 230 mA–2800 mA Typical
  • 73-mΩ High-Side MOSFET
  • 2.6-GHz Bandwidth USB 2.0 Data Switch
  • Screw jack type input and output connectors
  • Jumper for device enable input
  • EVM supports USB 3.0 data pass through
Controladores USB-A
TPS2544 — Controlador de puerto de carga USB con interruptor automático CDP/SDP e interruptor de alimentación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS2544EVM-064 — Módulo de evaluación para controlador e interruptor de alimentación de puerto de carga USB TPS2544

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS2544EVM-064 — Módulo de evaluación para controlador e interruptor de alimentación de puerto de carga USB TPS2544
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
* EVM User's guide TPS254xEVM-064 User Guide (Rev. A) 4/02/2013
Certificado TPS2544EVM-064 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos