TPS254900AQ1EVM

TPS254900AQ1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación TPS254900AQ1 (TPS254900AQ1EVM) contiene circuitos de evaluación y referencia para el TPS254900AQ1, que es un controlador de carga USB e interruptor de alimentación, protección integrada contra cortocircuitos VBUS y D+/D- a batería, compensación de cable, monitor de corriente (IMON) y protección contra ESD según la norma IEC, que es adecuado para aplicaciones de carga USB automotrices y protección de puertos USB.

Funciones
  • Ofrecen protección de batería VBUS, D+ y D- contra cortocircuitos de 12 V
  • El TPS254900AQ1 incluye protección contra ESD integrada según la norma IEC 61000-4-2 en los pines DP_IN y DM_IN.
  • Capacidad de compensación de cable de hasta 5.3 V con 2.4 A basada en una resistencia de cable de 200 mΩ
  • Capacidad de corriente de salida de hasta 3.2 A
Controladores USB-A
TPS254900A-Q1 — Cargador automotriz de host USB con protección contra cortocircuito a batería

 

Convertidores de CC/CC
LMR14030 — Regulador reductor SIMPLE SWITCHER® de 40 V, 3,5 A, 2,2 MHz con IQ de 40 uA
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS254900AQ1EVM — TPS254900A-Q1 Evaluation Module with LMR14030 3.5A Step-Down Regulator

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS254900AQ1EVM — TPS254900A-Q1 Evaluation Module with LMR14030 3.5A Step-Down Regulator
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
* EVM User's guide TPS254900AQ1EVM-003 Evaluation Module 10/10/2017
Certificado TPS254900AQ1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos