TPS2549Q1EVM-729

TPS2549Q1EVM-729

Haga su pedido ahora

Información general

TPS2549Q1EVM-729 is a USB charging port controller with an integrated power switch and USB 2.0 high-speed data line (DP/DM) switches. TPS2549Q1EVM-729 provides the electrical signatures on DP_IN and DM_IN to support all current charging schemes. TPS2549Q1EVM-729 incorporates USB cable voltage drop compensation by linearly sensing the port current and automatically adjusting the output voltage of the LM53603AQPWPRQ1 to keep the cable end device voltage within the normal operating range.

Funciones
  • TPS2549Q1 Built in IEC 61000-4-2 Protection on DP_IN and DM_IN pins
  • Linear USB Cable Voltage Droop Compensation
  • TPS2549Q1 is fully AEC Q100 qualified
  • Built in Short to VBUS Protection and Notification on DP_IN and DM_IN pins
  • LM53603AQPWPRQ1 High Performance 2.1MHz Automotive qualified DC/DC converter
Controladores USB-A
TPS2549 — Controlador de puerto de carga USB e interruptor de alimentación de 3 A con compensación de cable TPS2549-Q1 — Controlador automotriz de puerto de carga USB con compensación de caída
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS2549Q1EVM-729 — TPS2549Q1EVM Automotive USB Charging Port Controller & Power Switch Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS2549Q1EVM-729 — TPS2549Q1EVM Automotive USB Charging Port Controller & Power Switch Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS2549Q1EVM-729 User's Guide (Rev. A) 15/09/2016
Certificado TPS2549Q1EVM-729 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos