TPS2553Q1EVM

TPS2553Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS2553-Q1 es un interruptor de distribución de potencia de precisión ajustable con limitación de corriente de cortocircuito. El dispositivo puede proporcionar hasta 1.5 A de corriente de carga continua y tiene un límite de corriente de cortocircuito programable entre 75 mA y 1.7 A. Además de la limitación de corriente, el dispositivo también cuenta con protección de tensión inversa.

Funciones
  • Principales pines del dispositivo divididos en puntos de prueba en placa
  • Puentes en placa para que el RILIM fácilmente ajustable cambie el límite de corriente de cortocircuito
  • Puentes en placa para ejercer la funcionalidad de reintento automático del dispositivo
  • Interruptor en placa para el control manual del pin de activación
  • Pasivos cualificados Q200 en la solución EVM
Interruptores de carga
TPS2553-Q1 — Interruptor automotriz de alimentación USB de 85 mΩ, ILIMIT ajustable de 0.075-1.3 A Interruptor de
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS2553Q1EVM — TPS2553-Q1 Precision Current-Limited Power-Distribution Switch Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS2553Q1EVM — TPS2553-Q1 Precision Current-Limited Power-Distribution Switch Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS2553Q1EVM (HVL125A) Precision Current Limiting Switch User Guide 7/07/2016
Certificado TPS2553Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos