TPS2554EVM-010

TPS2554EVM-010

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS2554EVM-010 is an evaluation module (EVM) for Texas Instruments TPS2554DRC and TPS2555DRC precision adjustable, current-limited power-distribution switches. This EVM operates over a 4.5 V to 5.5 V range. An onboard jumper sets the output current-limit to either 1.2 A or 2.4 A. Test points provide convenient access to all critical node voltages.

Funciones
  • Adjustable Current-Limit, 250 mA to 2700 mA
  • Fast Over-current Response, 2 uS Typical
  • 70 mOhm High Side MOSFET
  • Operating Range: 4.5 V to 5.5 V
  • Deglitched Fault Report
  • 2 uA Maximum Standby Supply Current
Interruptores de carga
TPS2554 — Interruptor de alimentación USB de 73 mΩ, 2 ILIMIT configurable, de 0.5-2.5 A ajustable, 4.5-5.5 V, TPS2555 — Intr. potencia USB ajustable 0.5 a 2.5 A, ILIMIT config. 2 niveles, 4.5 a 5.5 V, 73 mΩ, activo ba
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS2554EVM-010 — Evaluation Module for TPS2554 Precision Adjustable, Current-Limited Power Distribution Switch

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS2554EVM-010 — Evaluation Module for TPS2554 Precision Adjustable, Current-Limited Power Distribution Switch
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
* EVM User's guide TPS2554 and TPS2555 Evaluation Module 13/06/2011
Certificado TPS2554EVM-010 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos