TPS2557DRBEVM-423

TPS2557DRBEVM-423

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS2556EVM-423 and TPS2557EVM-423 are evaluation modules (EVM) for Texas Instruments power-distribution switches with adjustable current-limit. These EVMs operate over a 2.5-V to 6.5-V range. An on-board jumper sets the output current-limit to either 0.5 A or 1 A. The board is designed for the 5-A capability of the TPS2556 or TPS2557. Test points provide convenient access to all critical node voltages.

Interruptores de carga
TPS2557 — Interruptor de potencia USB de 22 mΩ y 2.5 V a 6.5 V con ILIMIT ajustable de 0.5 A a 5 A activa-a TPS2557-Q1 — Interruptor de potencia USB ajustable ILIMIT automotriz de 0.5 a 5 A, 2.5 a 6.5 V, 22mΩ, activo a
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS2557DRBEVM-423 — TPS2557DRBEVM-423: Evaluation Module for TPS2557

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS2557DRBEVM-423 — TPS2557DRBEVM-423: Evaluation Module for TPS2557
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide Using the TPS2556/7EVM 19/11/2009
* EVM User's guide Power-Distribution Switch with Adjustable Current-Limit Evaluation Module 8/10/2008
Certificado TPS2557DRBEVM-423 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos