TPS2559EVM-624

TPS2559EVM-624

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS2559EVM-624 is a fully assembled and test circuit for evaluating the TPS2559 precision adjustable current limited power distribution switch intended for application where heavy capacitive loads and short circuits are likely to be encountered. The EVM contains header connectors for easy connection to external test and application circuitry.

Funciones
  • Meets USB Current Limiting Requirements
  • Adjustable Current Limit (500mA - 5A)
  • Access to VIN, VOUT, EN, FAULT and ILIM pins
Interruptores de carga
TPS2559 — Interruptor de alimentación USB de 13 mΩ, ILIMIT ajustable de 1.2-4.7 A, 2.5-6.5 V, activa-alta TPS2559-Q1 — Interruptor automotriz de alimentación USB de 13 mΩ, ILIMIT ajustable de 1.2-4.7 A, 2.5-6.5 V, activ
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS2559EVM-624 — Interruptor de distribución de alimentación con corriente limitada y precisión ajustable TPS2559EVM-624

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS2559EVM-624 — Interruptor de distribución de alimentación con corriente limitada y precisión ajustable TPS2559EVM-624
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
* EVM User's guide TPS2559EVM-624 Evaluation Module 25/04/2014
Certificado TPS2559EVM-624 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos